Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Barrières lumineuses à réflexion
Série
5K
Dimensions
10.8 x 43.5 x 19.5 mm
Interface
PNP Contact à ouverture (NF)
Principe de fonctionnement
Capteur optoélectronique
Principe de fonctionnement optique
Barrage optique à réflexion
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
| BOS 5K-PO-RR10-S75 | BOS R090K-PU-RR10-S75 | |
|
91.15 CAD
Prix de catalogue
|
87.67 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Série | 5K | R090K |
|---|---|---|
| Dimensions | 10.8 x 43.5 x 19.5 mm | 10.7 x 43.5 x 19.5 mm |
| Interface | PNP Contact à ouverture (NF) | PNP Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) |
| Principe de fonctionnement | Capteur optoélectronique | Capteur optoélectronique |
| Principe de fonctionnement optique | Barrage optique à réflexion | Barrage optique à réflexion |
| Caractéristique faisceau | divergent | divergent |
| Type de lumière | LED Lumière rouge | LED Lumière rouge |
| Taille du spot lumineux | Ø 160 mm à 2 m | Ø 105 mm à 2 m |
| Portée | 0...4 m | 0...5 m |
| Raccordement | Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 4-polaire | Connecteur, M8x1, 4-polaire |
| Matériau du boîtier |
PC PBT |
PC PBT |
| Face sensible, matériau | PMMA | PMMA |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologation / conformité |
cULus CE WEEE UKCA |
cULus CE UKCA WEEE |
| Marque | Global | - |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible