Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Barrières unidirectionnelles cubiques avec différents types de lumière pour le lavage à grande eau
Special characteristics
Washdown
Série
R01E
Dimensions
20 x 32 x 9 mm
Interface
PNP: Contact à fermeture (NO)
Principe de fonctionnement
Capteur optoélectronique
Ce produit fait partie du portefeuille Classic, ce qui signifie que
disponibilité étendue
des conditions transparentes
pas de nouvelle intégration
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
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
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BOS R01E-PS-KE20-02 | BOS R020K-PS-RX11-02 | |
|
291.34 CAD
Prix de catalogue
|
290.29 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Special characteristics | Washdown | - |
|---|---|---|
| Série | R01E | R020K |
| Dimensions | 20 x 32 x 9 mm | 7.7 x 26.8 x 13.5 mm |
| Interface | PNP: Contact à fermeture (NO) | PNP: Contact à fermeture (NO) |
| Principe de fonctionnement | Capteur optoélectronique | Capteur optoélectronique |
| Principe de fonctionnement optique | Barrage optique unidirectionnel | Barrage optique unidirectionnel |
| Type de lumière | LED Lumière rouge | LED Lumière rouge |
| Portée | 0...2.2 m | 0...2 m |
| Raccordement | Câble, 2.00 m, PUR | Câble, 2.00 m, PVC |
| Matériau du boîtier | Acier inoxydable (1.4404) |
PC PBT |
| Face sensible, matériau | PA | PMMA |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologation / conformité |
cULus CE UKCA Ecolab WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
| Caractéristique faisceau | - | divergent |
| Taille du spot lumineux | - | Ø 23 mm à 500 mm |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible