Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Répartiteurs passifs
Connexion emplacements
4x M8x1-Connecteur femelle, 4-pôles
Témoin de mise sous tension
LED verte
Affichage fonction de commande
LED jaune (8x)
Type de signal
PNP
Câble
PUR black, 10 m, Drag chain compatible
Alternative recommandée
BPI00CF
Répartiteurs passifs
BPI 4M304P-5K-B0-KPXA0-100
Disponibilité
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BPI 4M304P-2K-00-KPXA0-100 | BPI 4M304P-5K-B0-KPXA0-100 | |
|
-
Prix de catalogue
|
316.08 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Connexion emplacements | 4x M8x1-Connecteur femelle, 4-pôles | 4x M8x1-Connecteur femelle, 4-pôles |
|---|---|---|
| Témoin de mise sous tension | LED verte | LED verte |
| Affichage fonction de commande | LED jaune (8x) | LED jaune (8x) |
| Type de signal | PNP | PNP |
| Câble | PUR black, 10 m, Drag chain compatible | PUR noir, 10 m, compatible chaîne porte-câble |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Courant de sortie max. | 2 A | 3 A |
| Courant total max. | 6 A | 8 A |
| Classe de protection | IP67 | IP67 |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible