Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Répartiteurs passifs
Connexion emplacements
4x M8x1-Connecteur femelle, 4-pôles
Témoin de mise sous tension
LED verte
Affichage fonction de commande
LED jaune (8x)
Type de signal
NPN
Connexion (COM 1)
M12x1-Connecteur mâle, 12-pôles
Caractéristiques du produit
M12x1-Connecteur mâle, 12-pôles
M12x1-Connecteur mâle, 12-pôles
Alternative recommandée
BPI00HE
Répartiteurs passifs
BPI 4M3040-5K-B0-SM4CT
Disponibilité
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
| BPI 4M304N-5K-B0-SM4CT | BPI 4M3040-5K-B0-SM4CT | |
|
-
Prix de catalogue
|
209.04 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Connexion emplacements | 4x M8x1-Connecteur femelle, 4-pôles | 4x M8x1-Connecteur femelle, 4-pôles |
|---|---|---|
| Témoin de mise sous tension | LED verte | - |
| Affichage fonction de commande | LED jaune (8x) | pas de LED |
| Type de signal | NPN | - |
| Connexion (COM 1) | M12x1-Connecteur mâle, 12-pôles | M12x1-Connecteur mâle, 12-pôles |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC/10...30 VAC |
| Courant de sortie max. | 1.5 A | 1.5 A |
| Courant total max. | 1.5 A | 1.5 A |
| Température ambiante | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Classe de protection | IP67 | IP67 |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible