Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Détecteurs à ultrasons avec sortie numérique et analogique
Sortie de commutation
2x NPN Contact à fermeture / ouverture (NO/NF)
Raccordement
Connecteur, M12x1, 5-polaire
Matériau du boîtier
PBT
Face sensible, matériau
Bille creuse en verre et époxy/PUR
Portée
30...400 mm
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Non disponible dans la boutique en ligne
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BUS M18K0-NWXER-040-S92K | BUS M18M1-GPXI-07/035-S92G-511 | |
|
-
Prix de catalogue
|
519.76 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Sortie de commutation | 2x NPN Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) | PNP/NPN Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) Push-pull |
|---|---|---|
| Raccordement | Connecteur, M12x1, 5-polaire | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 5-polaire |
| Matériau du boîtier | PBT |
Laiton, nickelé PBT |
| Face sensible, matériau | Bille creuse en verre et époxy/PUR | Mousse PU/Résine époxy/Verre |
| Portée | 30...400 mm | 65...600 mm |
| Fréquence de commutation | 15 Hz | - |
| Homologation / conformité |
CE WEEE |
cULus CE WEEE UKCA |
| Température ambiante | -15...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de protection | IP67 | IP67 |
| Fidélité de répétition | 0.2 % FS | ± 0.15 % FS |
| Tension d'emploi Ub | 12...30 VDC | 10...30 VDC |
| Modèle | - | Ø 18 mm |
| Interface | - | IO-Link 1.1 |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible