Illustration similaire
FHW026A
A74-9968-3-001
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de liaison
Connexion 1
USB 3.0 Micro-B, lock screws-Connecteur mâle, droit, 10-pôles
Connexion 2
USB 3.0 Standard-A-Connecteur mâle, droit, 9-pôles
Câble
PVC blindé noir, 3 m
Nombre de conducteurs
8
Tension d'emploi Ub
5 VDC
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
| A74-9968-3-001 | A74-9968-5-001 | A74-2453-3 | |
|
61.20 CAD
Prix de catalogue
|
105.61 CAD
Prix de catalogue
|
87.66 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Connexion 1 | USB 3.0 Micro-B, lock screws-Connecteur mâle, droit, 10-pôles | USB 3.0 Micro-B, lock screws-Connecteur mâle, droit, 10-pôles | USB 3.0 Micro-B, lock screws-Connecteur mâle, angled AC14, 10-pôles |
|---|---|---|---|
| Connexion 2 | USB 3.0 Standard-A-Connecteur mâle, droit, 9-pôles | USB 3.0 Standard-A-Connecteur mâle, droit, 9-pôles | USB 3.0 Standard-A-Connecteur mâle, droit, 9-pôles |
| Câble | PVC blindé noir, 3 m | PVC blindé noir, 5 m | PVC blindé noir, 3 m |
| Nombre de conducteurs | 8 | 8 | 8 |
| Tension d'emploi Ub | 5 VDC | 5 VDC | - |
| Classe de protection | IP20/IP20 | IP20/IP20 | IP20 |
| Température de câble, pose fixe | - | -10...80 °C | -10...80 °C |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible