Illustration similaire
FHW026H
A74-9583-2.95
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de liaison
Connexion 1
USB 3.0 Micro-B, lock screws-Connecteur mâle, droit, 9-pôles
Connexion 2
USB 3.0 Standard-A-Connecteur mâle, droit, 9-pôles
Câble
2.95 m
Nombre de conducteurs
10
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
| A74-9583-2.95 | A74-9968-3-001 | A74-2453-3 | |
|
-
Prix de catalogue
|
61.20 CAD
Prix de catalogue
|
87.66 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Connexion 1 | USB 3.0 Micro-B, lock screws-Connecteur mâle, droit, 9-pôles | USB 3.0 Micro-B, lock screws-Connecteur mâle, droit, 10-pôles | USB 3.0 Micro-B, lock screws-Connecteur mâle, angled AC14, 10-pôles |
|---|---|---|---|
| Connexion 2 | USB 3.0 Standard-A-Connecteur mâle, droit, 9-pôles | USB 3.0 Standard-A-Connecteur mâle, droit, 9-pôles | USB 3.0 Standard-A-Connecteur mâle, droit, 9-pôles |
| Câble | 2.95 m | PVC blindé noir, 3 m | PVC blindé noir, 3 m |
| Nombre de conducteurs | 10 | 8 | 8 |
| Tension d'emploi Ub | - | 5 VDC | - |
| Classe de protection | - | IP20/IP20 | IP20 |
| Température de câble, pose fixe | - | - | -10...80 °C |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible