Illustration similaire
FHW02HE
A74-2453-5
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de liaison
Connexion 1
USB 3.0 Micro-B, lock screws-Connecteur mâle, coudé, 10-pôles
Connexion 2
USB 3.0 Standard-A-Connecteur mâle, droit, 9-pôles
Câble
5 m
Nombre de conducteurs
9
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
|
Alternative
|
Autre alternative
|
|
|
|
|
|
|
| A74-2453-5 | A74-8562-5 | A74-9968-5-001 | |
|
-
Prix de catalogue
|
128.58 CAD
Prix de catalogue
|
102.52 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Connexion 1 | USB 3.0 Micro-B, lock screws-Connecteur mâle, coudé, 10-pôles | USB 3.0 Micro-B, lock screws-Connecteur mâle, angled AC12, 10-pôles | USB 3.0 Micro-B, lock screws-Connecteur mâle, droit, 10-pôles |
|---|---|---|---|
| Connexion 2 | USB 3.0 Standard-A-Connecteur mâle, droit, 9-pôles | USB 3.0 Standard-A-Connecteur mâle, droit, 9-pôles | USB 3.0 Standard-A-Connecteur mâle, droit, 9-pôles |
| Câble | 5 m | PVC blindé noir, 5 m | PVC blindé noir, 5 m |
| Nombre de conducteurs | 9 | 8 | 8 |
| Température de câble, pose fixe | - | -10...80 °C | -10...80 °C |
| Classe de protection | - | IP20 | IP20/IP20 |
| Tension d'emploi Ub | - | - | 5 VDC |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible