Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

SET00TE

BMF 305K/HW21-R-US-L-3-03

Set de produits 2-pièces

Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario

Échelle de quantité

Demande de contact
Informations sur le produit BMF0064
Principales caractéristiques
Forme de rainure
variable
Dimensions
33.5 x 5 x 10.5 mm
Principe de fonctionnement
Détecteur Reed (2 fils)
Câble
PVC, 3 m
Utilisation
Actionneurs de grande taille
Fixation
Bride de fixation BMF 305-HW*
Matériau du boîtier
LCP
Sortie de commutation
Détecteur Reed (2 fils), polarisé Contact à fermeture (NO)
Fréquence de commutation
1000 Hz
Tension d'emploi Ub
6...240 VDC/6...240 VAC
Température ambiante
-20...70 °C
Classe de protection
IP65
Homologation / conformité
CE
WEEE
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 12.0
27-27-43-01
ECLASS 12.0
27-27-43-01
ECLASS 13.0
27-27-43-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
ETIM 8.0
EC002544
ETIM 9.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-01-04
eCl@ss 8.1
27-27-01-04
eCl@ss 9.0
27-27-01-04
eCl@ss 9.1
27-27-01-04
Informations sur le produit BAM00LL
Principales caractéristiques
Principe de fonctionnement
Bride de fixation BMF
Utilisation
Avec bride de fixation BMF 21-HW -8 pour vérin pneumatique avec diamètre de tirant 4,3...6,5 mm.
Avec bride de fixation BMF 21-HW-11 pour vérin avec diamètre de piston 8-80 mm. Fixation avec collier de serrage.
Avec bride de fixation BMF 21-HW -10 pour vérin pneumatique avec tirant Ø 4,3…17 mm et vérin pneumatique avec tirant intégré dans le boîtier (profilé), largeur de profilé 10…17 mm.
Utilisation
pour capteurs magnétiques BMF 305
Matériau
PBTP
GF30
Température ambiante
-25...70 °C
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-37-01
ECLASS 11.0
27-27-37-01
ECLASS 12.0
27-27-37-01
ECLASS 12.0
27-27-37-01
ECLASS 13.0
27-27-37-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-02
ECLASS 6.2
27-27-92-02
ETIM 4.0
EC000127
ETIM 5.0
EC000127
ETIM 6.0
EC000127
ETIM 7.0
EC000127
ETIM 8.0
EC000127
ETIM 9.0
EC003015
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
eCl@ss 4.1
27-27-90-02
eCl@ss 8.1
27-27-92-02
eCl@ss 9.0
27-27-37-01
eCl@ss 9.1
27-27-37-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?