Connecter

Veuillez vous connecter pour un calcul de prix individuel.

Mot de passe oublié?

Toujours rester à jour

Avec nos e-mailings, vous recevrez des informations régulières sur les produits, les événements, les services et Balluff.

INSCRIVEZ-VOUS COMME ENTREPRISE

Nous vérifierons si vous avez déjà un numéro de client chez nous afin de lier votre nouveau compte en ligne avec celui-ci.

S'inscrire
Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise
Annulé

SET017W

BAV BP-PH-00100-12

Set de produits 2-pièces

Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario

Échelle de quantité

Demande de contact
Informations sur le produit BAM025U
Principales caractéristiques
Description sommaire
Jeu de pièces de rechange pour sonde de niveau
Utilisation
pour butée fixe Plunger probe
Matériau
Laiton chromé
Acier
Acier inoxydable
CuSn chromé
Dimensions
Ø 18 x 125.6 mm
Fixation
M8x1
Température ambiante
0...60 °C
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-90-90
ECLASS 11.0
27-27-90-90
ECLASS 12.0
27-27-37-92
ECLASS 12.0
27-27-37-92
ECLASS 13.0
27-27-37-92
ECLASS 5.1.4
27-27-92-90
ECLASS 6.2
27-27-92-90
ETIM 4.0
EC002040
ETIM 5.0
EC002040
ETIM 6.0
EC002040
ETIM 7.0
EC002040
ETIM 8.0
EC002040
ETIM 9.0
EC002040
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
eCl@ss 4.1
27-27-90-02
eCl@ss 8.1
27-27-92-90
eCl@ss 9.0
27-27-90-90
eCl@ss 9.1
27-27-90-90
Informations sur le produit BES01ZR
Principales caractéristiques
Dimensions
Ø 8 x 51.5 mm
Modèle
M8x1
Montage
quasi noyé
Portée
4 mm
Sortie de commutation
NPN Contact à fermeture (NO)
Fréquence de commutation
800 Hz
Matériau du boîtier
Laiton, nickelé
Face sensible, matériau
PBT
Raccordement
Câble avec connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire, 0.20 m, PUR
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Température ambiante
0...60 °C
Classe de protection
IP67
Homologation / conformité
CE
cULus
EAC
WEEE
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 8.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?