Illustration similaire
1
Illustration similaire
2
Illustration similaire
3
Illustration similaire
4
Illustration similaire
5
Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Set de produits 5-pièces
BCC084K
Câbles de raccordement
BCC VA04-0000-10-053-VX8350-030
Quantité :
3 Pc.
Informations sur le produit
BCC0406
Câbles de raccordement
BCC VB43-0000-10-055-VX8350-050
Quantité :
1 Pc.
Informations sur le produit
BCC03Z3
Câbles de raccordement
BCC VB43-0000-10-056-PX0350-050
Quantité :
1 Pc.
Informations sur le produit
BCC08LT
Câbles de raccordement
BCC M425-0000-1A-004-VX8334-030
Quantité :
2 Pc.
Informations sur le produit
BCC0C9E
Câbles de raccordement
BCC M415-0000-1A-014-VS8434-030
Quantité :
1 Pc.
Informations sur le produit
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
|
Alternative
|
Autre alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BAV BP-PH-00162-02 | BKS-S 80-W-PU-05 | BKS-S 80-G-PU-05 | |
|
-
Prix de catalogue
|
102.65 CAD
Prix de catalogue
|
102.65 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Homologation / conformité | WEEE |
CE cURus WEEE |
CE cURus WEEE |
|---|---|---|---|
| Raccordement | - | Connecteur femelle M12x1, coudé, 5 pôles, codage C | Connecteur femelle M12x1, droit, 5 pôles, codage C |
| Câble | - | PUR noir, 5 m | PUR noir, 5 m |
| Nombre de conducteurs | - | 5 | 5 |
| Section de conducteur | - | 0.50 mm² | 0.50 mm² |
| Température de câble, pose fixe | - | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Température de câble, pose flexible | - | -5...70 °C | -5...70 °C |
| Tension d'emploi Ub | - | 240 VDC / 240 VAC | 240 VDC / 240 VAC |
| Classe de protection | - | IP68 | IP68 |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible