Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise
Annulé

SET01YP

BAV BP-PH-00223-01

Set de produits 6-pièces

Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario

Échelle de quantité

Demande de contact
Informations sur le produit BCC0HZE
Principales caractéristiques
Connexion 1
RJ45-Connecteur mâle, droit, 8-pôles
Connexion 2
RJ45-Connecteur mâle, droit, 8-pôles
Interface
EtherNet/IP
Câble
PUR blindé vert, 2 m
Nombre de conducteurs
8
Température de câble, pose fixe
-40...80 °C
Température de câble, pose flexible
-30...80 °C
Tension d'emploi Ub
60 VDC / 48 VAC
Courant nominal (40 °C)
0.5 A
Classe de protection
IP20/IP20
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
Informations sur le produit BAE0111
Principales caractéristiques
Dimensions
27 x 123.6 x 102 mm
Version
Rail DIN
Fixation
Montage sur profilé chapeau
Matériau du boîtier
Plastique
Raccordement
Borne, 0.25...2.5 mm²
Tension d'entrée
100…240 VAC, Monophasée
Tension de sortie nominale DC
24 V
Courant nominal de sortie
3.12 A
Classe de protection
IP20
Homologation / conformité
CE
cURus
cULus
WEEE
Température ambiante
-20...70 °C
Classifications
ECLASS 10.1
27-04-07-01
ECLASS 11.0
27-04-07-01
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 13.0
27-04-07-01
ECLASS 5.1.4
27-04-90-02
ECLASS 6.2
27-04-90-02
ETIM 4.0
EC002540
ETIM 5.0
EC002540
ETIM 6.0
EC002540
ETIM 7.0
EC002540
ETIM 8.0
EC002540
ETIM 9.0
EC002540
UNSPSC 11
39121004
UNSPSC 7.0901
39121004
eCl@ss 4.1
27-04-07-02
eCl@ss 8.1
27-04-90-02
eCl@ss 9.0
27-04-07-01
eCl@ss 9.1
27-04-07-01
Informations sur le produit BCM0001
Principales caractéristiques
Fonction
Vibration vitesse
Vibration accélération
Vibration zones à niveau de gravité
Température de contact
Autosurveillance du capteur
Vibration, plage de fréquence
2...3200 Hz
Vibration, nombre d'axes de mesure
3
Vibration, measuring range
-16…16 g
Température de contact, plage de mesure
0…70 °C
Tension d'emploi nominale Ue DC
24 V
Interface
IO-Link 1.1
Possibilité de réglage interface
Configuration flexible des données de processus
Mesure des vibrations selon ISO 10816-3
Prétraitement des données (statistique)
Événements (préalarmes et alarmes principales)
Temporisations pour alarmes
Fonction de recherche avec affichage LED (ping)
Raccordement
Câble avec connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 3-polaire, 1.5 m, PUR
Matériau du boîtier
Acier inoxydable (1.4404)
Classe de protection
IP67, IP68, IP69K
Température ambiante
0...70 °C
Classifications
ECLASS 10.1
27-20-90-90
ECLASS 11.0
27-20-90-90
ECLASS 12.0
27-20-90-90
ECLASS 12.0
27-20-90-90
ECLASS 13.0
27-20-90-90
ECLASS 5.1.4
27-20-90-90
ECLASS 6.2
27-20-90-90
ETIM 8.0
EC004590
ETIM 9.0
EC002959
UNSPSC 11
39121552
UNSPSC 7.0901
39121552
eCl@ss 8.1
27-20-90-90
eCl@ss 9.0
27-20-90-90
eCl@ss 9.1
27-20-90-90
Informations sur le produit BCM0002
Principales caractéristiques
Fonction
Vibration vitesse
Vibration accélération
Vibration zones à niveau de gravité
Température de contact
Humidité relative de l'air
Pression ambiante
Autosurveillance du capteur
Vibration, plage de fréquence
2...3200 Hz
Vibration, nombre d'axes de mesure
3
Vibration, measuring range
-16…16 g
Température de contact, plage de mesure
0…70 °C
Humidité relative de l'air, plage de mesure
5...95 %rF
Pression ambiante, plage de mesure
300…1100 hPa
Tension d'emploi nominale Ue DC
24 V
Interface
IO-Link 1.1
Possibilité de réglage interface
Configuration flexible des données de processus
Mesure des vibrations selon ISO 10816-3
Prétraitement des données (statistique)
Événements (préalarmes et alarmes principales)
Temporisations pour alarmes
Fonction de recherche avec affichage LED (ping)
Raccordement
Câble avec connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 3-polaire, 1.5 m, PUR
Matériau du boîtier
Acier inoxydable (1.4404), Membrane : ePTFE avec non-tissé de nylon
Classe de protection
IP67
Température ambiante
0...70 °C
Classifications
ECLASS 10.1
27-20-90-90
ECLASS 11.0
27-20-90-90
ECLASS 12.0
27-20-90-90
ECLASS 12.0
27-20-90-90
ECLASS 13.0
27-20-90-90
ECLASS 5.1.4
27-20-90-90
ECLASS 6.2
27-20-90-90
ETIM 8.0
EC004590
ETIM 9.0
EC002959
UNSPSC 11
39121552
UNSPSC 7.0901
39121552
eCl@ss 8.1
27-20-90-90
eCl@ss 9.0
27-20-90-90
eCl@ss 9.1
27-20-90-90
Informations sur le produit BAV002N
Principales caractéristiques
Processeur
1.8 GHz / 400MHz
Mémoire de travail
2 GB RAM
Connexion emplacements
2x LAN: RJ45-Connecteur femelle, 8-pôles
4x IO-Link: M8x1-Connecteur femelle, 4-pôles, A-codé
PWR: Phoenix MC1.5/3-STF-3.81
USB: USB 2.0 Standard-A
Dimensions
101 x 126 x 50 mm
Mémoire de données
8 GB EMMC
Classifications
ECLASS 10.1
27-37-18-90
ECLASS 11.0
27-37-18-90
ECLASS 12.0
27-37-18-90
ECLASS 12.0
27-37-18-90
ECLASS 13.0
27-37-18-90
ECLASS 5.1.4
27-37-18-90
ECLASS 6.2
27-37-18-90
ETIM 7.0
EC002627
ETIM 8.0
EC002959
ETIM 9.0
EC002959
eCl@ss 4.1
27-37-18-90
eCl@ss 8.1
27-37-18-90
eCl@ss 9.0
27-37-18-90
eCl@ss 9.1
27-37-18-90
Informations sur le produit BCC03RM
Principales caractéristiques
Connexion 1
M12x1-Connecteur femelle, droit, 5-pôles, A-codé
Connexion 2
M8x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, A-codé
Câble
PUR noir, 5 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
4
Température de câble, pose fixe
-50...90 °C
Température de câble, pose flexible
-25...90 °C
Tension d'emploi Ub
60 VDC / 60 VAC
Courant nominal (40 °C)
4.0 A
Classe de protection
IP67, IP68, IP69K/IP67, IP69K
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
Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?