Capteurs radars

Précision et fiabilité grâce à la technologie radar moderne

Des résultats de mesure précis avec les capteurs radar

Les capteurs radar sont synonymes de précision, de vitesse et de fiabilité, même dans des environnements difficiles. Ils fournissent des résultats de mesure stables indépendamment de la lumière, de la saleté, de l'humidité ou des variations de température et conviennent donc parfaitement aux applications industrielles exigeantes. Grâce à leur fréquence de mesure élevée, leur grande portée et leur résolution précise, les capteurs radar permettent d'effectuer des tâches de mesure qui ne sont souvent pas réalisables avec d'autres technologies.

Notre gamme de capteurs radar

Grande portée et résolution précise
Les capteurs radar détectent des objets même à plusieurs mètres - sans faire de compromis sur la précision. Même les plus petits détails restent reconnaissables, même si de grandes distances doivent être couvertes.

Temps de réaction très rapides
Avec des fréquences de mesure allant jusqu'à 1000 Hz et des temps de réaction de l'ordre de la milliseconde, les capteurs radar sont nettement plus rapides que de nombreux autres types de capteurs. Cela permet une détection fiable dans les processus hautement dynamiques.

Robustes face aux conditions ambiantes
La poussière, le brouillard, la vapeur, les courants d'air ou les salissures n'entravent pas le fonctionnement. Les capteurs radar fonctionnent indépendamment de la lumière du jour, de la lumière parasite ou des surfaces difficiles - même les objets transparents, brillants ou chauds sont détectés de manière fiable.

Fiable, là où les capteurs optiques atteignent leurs limites
Les capteurs optiques sont sensibles à l'encrassement, à la lumière ambiante et à la nature des surfaces. Les capteurs radar, en revanche, fonctionnent de manière stable, qu'il fasse sombre, qu'il y ait du soleil, de la poussière ou des matériaux transparents. Ils constituent donc une alternative robuste lorsque les solutions optiques ne suffisent pas.

Plus rapide et plus stable que les ultrasons
Les capteurs à ultrasons fournissent de bons résultats dans de nombreuses applications, mais ils réagissent comparativement lentement et sont sensibles aux perturbations en cas d'humidité ou de courants d'air. Les capteurs radar offrent des fréquences de mesure allant jusqu'à 1000 Hz et fournissent des résultats précis même dans des conditions difficiles.

Plus de sécurité des processus grâce à la qualité des signaux
Les capteurs radar ne délivrent pas seulement des résultats de mesure, mais aussi des informations sur la qualité du signal. Les utilisateurs reconnaissent immédiatement la résistance d'un signal - un avantage décisif pour les applications critiques.

Les avantages des capteurs radar en un coup d'œil

  • Grande portée et résolution précise
  • Fréquence de mesure très élevée et temps de réaction rapides
  • Robustes contre la poussière, la saleté, l'humidité, la lumière directe, le brouillard, la vapeur et les courants d'air
  • Insensible aux champs magnétiques ou électriques
  • Fiable sur les objets transparents, brillants ou chauds
  • Fonctionnement parallèle de plusieurs capteurs sans interférences
  • Indépendant de la lumière ambiante et de l'encrassement
  • Mesures à travers des matériaux comme le verre ou le plastique
  • Affichage de la qualité du signal pour une sécurité maximale du processus

Domaines d'application des capteurs radar

Les capteurs radar sont polyvalents et offrent des avantages dans presque tous les secteurs de l'automatisation industrielle. Leur force réside dans leur capacité à fournir des résultats précis même dans des conditions environnementales difficiles - de la mesure de distance à la détection d'objets à grande vitesse.

Aperçu des applications typiques

  • Mesure de distance :
    z. par exemple pour les rouleaux de films et de feuilles ou les mouvements de levage

  • Détection d'objets à grande vitesse :
    par exemple lors du remplissage de bouteilles ou sur des convoyeurs à grande vitesse

  • Objets sensibles à la surface :
    Détection fiable de surfaces difficiles comme les pneus, le verre, les métaux réfléchissants ou les matériaux transparents.

  • Surveillance de la position :
    contrôle précis d'outils, de composants ou de mouvements de machines

Expertise et conseil - votre contact avec nous

Notre équipe d'experts est à votre disposition pour vous conseiller et vous aider. Si vous n'êtes pas sûr de savoir quel capteur correspond le mieux à vos exigences, nous vous aiderons volontiers.
N'hésitez pas à nous contacter !

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?