Appareils portables RFID pour l'industrie
Les terminaux portables RFID sont le complément idéal des lecteurs fixes pour saisir de manière flexible et mobile des données de différentes fréquences. Les processus manuels peuvent ainsi être résolus confortablement, comme par exemple la réalisation de retouches, la saisie de contrôles de qualité ainsi que la documentation de travaux de service et de maintenance. Les terminaux portables sont donc particulièrement adaptés aux applications dans les domaines de la logistique, de production, du service, mais aussi de l'inventaire et de la gestion des stocks, ainsi que de la gestion des entrepôts et de la distribution.
Un appareil - de nombreuses applications : Vous pouvez combiner nos appareils de base avec différents accessoires afin de couvrir toutes les plages de fréquences nécessaires. Cela permet d'économiser de l'argent et d'augmenter la flexibilité. De plus, les appareils de base sont disponibles en différentes versions. Outre la fonctionnalité RFID, la lecture de codes à barres 1D/2D est également possible selon l'appareil de base choisi.
Les particularités
- Lecteur portable pour les applications RFID de toutes les fréquences.
- Pour la visualisation et le traitement mobiles du contenu des supports de données
- Matériel combinable individuellement et de manière modulaire - en fonction de la tâche d'identification
- Extension optionnelle pour le traitement des codes optiques 1D & 2D
- Grand écran pour une visualisation optimale et une utilisation simple
- Apps conviviales pour LF, HF et UHF avec un grand nombre de fonctions
Appareils portatifs RFID de base