Lecteur de codes BVS E Identification
Optical Identification
Disponible en:
0 Versions
Avec le lecteur de codes BVS E Identification de Balluff, vous identifiez vos produits de façon univoque. Il lit de façon fiable les codes 1D ou 2D, ainsi que les codes empilés. Et ce, que les codes aient été collés avec une étiquette, imprimés, marqués au laser ou marqués directement. Le lecteur de codes BVS E Identification peut lire tous les codes jusqu'à 40 fois par seconde. Les écarts de position ne lui posent également aucun problème car le capteur les compense tout simplement.
Contrôle de contenus
Afin de s'assurer que seuls les produits corrects sont utilisés, le lecteur de codes BVS E Identification contrôle les codes par rapport au contenu. De plus, le capteur est doté de la fonction OCV qui permet de vérifier des textes et des suites de nombres afin de contrôler par exemple de manière ciblée la date d'expiration indiquée sur un produit.
Évaluation de la qualité des codes
Afin d'identifier les produits de façon fiable, il faut qu'une qualité de code constante soit garantie dans la totalité du processus. Pour cela, le lecteur de codes BVS E Identification évalue également les codes selon la norme ISO.
Applications
Les lecteurs de codes BVS E Identification sont mis en œuvre pour l'identification de composants dans le processus, ainsi que pour la traçabilité des emballages et la gestion de la production.
Les particularités
- Utilisation simple et intuitive
- Lecture fiable de plusieurs codes simultanément
- Intégration simple dans l'API via les interfaces RS232 et Ethernet
- Modèle compact
- Différentes optiques disponibles
- Disponible au choix avec lumière rouge ou infrarouge en tant qu'éclairage intégré
0 Versions
Code de commande | Prix | Interface | Type de lumière | Champ visuel | Distance focale | Actions |
---|
Modifier les colonnes
Veuillez sélectionner les colonnes qui doivent être affichées.