Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

Fixations pour capteurs Vision et éclairages

Technique de fixation

Disponible en:

25 Versions

Pour nos capteurs Vision et éclairages, nous vous proposons des fixations et des systèmes de retenue de qualité supérieure. Ceux-ci sont conçus et testés exactement pour nos dispositifs Machine Vision ; ainsi, ces dispositifs sont parfaitement positionnés dans votre application.

Les supports de capteur peuvent être combinés avec le système de montage BMS. Ils se distinguent par leur précision et leur durabilité.

Les particularités

  • Conçus et testés pour les capteurs Vision, caméras industrielles et éclairages Balluff
  • Combinables avec le système de montage flexible BMS
  • précis, solides et durables
  • Positionnables de façon optimale dans les applications Machine Vision

25 Versions

Code de commande
Prix Utilisation Dimensions Matériau
Actions
51.29 CAD
pour capteurs Vision BVS …-E 74 x 47 x 51 mm Acier inoxydable
40.57 CAD
pour éclairages linéaires BAE 61 x 40 x 43 mm Aluminium anodisé, nature
79.04 CAD
pour boîtier de protection BVS 172 x 34 x 65 mm Acier inoxydable (1.4301)
75.46 CAD
pour capteurs Vision BVS …-E, pour SmartCamera BVS SC, pour plaque de raccordement VESA 75/100, pour système de fixation 3D, pour support plaque de montage rapide 55 x 7.5 x 60 mm Aluminium anodisé, nature
317.64 CAD
pour capteurs Vision BVS …-E, pour SmartCamera BVS SC 60 x 84 x 60 mm Aluminium anodisé, nature
93.96 CAD
pour éclairage de machine Ø20 mm 15 x 29 x 35 mm Aluminium anodisé, nature
104.84 CAD
pour capteurs Vision BVS 15.1 x 60 x 60 mm Aluminium anodisé, nature
68.94 CAD
pour capteurs Vision BVS …-E, pour SmartCamera BVS SC 3 x 60 x 80 mm Aluminium anodisé, nature
51.55 CAD
pour éclairage de machine Ø20 mm, pour laser à ligne Ø20 mm 15 x 30 x 40 mm Aluminium anodisé, nature
51.55 CAD
pour le logement de barres Ø30 mm, pour systèmes de montage BMS 60 x 50 x 60 mm Aluminium moulé sous pression
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?