Capteurs photoélectriques industriels BOS Entry
Disponible en:
42 Versions
Nos capteurs photoélectriques de la gamme BOS Entry Line séduisent par leurs performances précises, leur design compact et leur facilité d'intégration dans vos systèmes. Avec un large choix de variantes, tous les capteurs optiques de cette série de modèles offrent une qualité fiable et une forte performance - et ce, à un rapport qualité-prix attractif.
- Tous les principes de fonctionnement pertinents et de nombreuses options de connexion permettent une intégration parfaitement adaptée à votre application spécifique.
- DEL indicatrices 360° visibles de tous les côtés pour une installation et une indication d'état simples
- Pas de routine d'apprentissage spécifique au fabricant. Prise en charge de toutes les logiques de commutation courantes : Commutation NPN et PNP, commutation lumière et obscurité.
- Des emballages multiples respectueux de l'environnement assurent un stockage et un retrait efficaces.
Disponibilité
42 Versions
|
Code de commande
|
Prix | Principe de fonctionnement optique | Dimensions | Interface | Portée | Type de lumière | Raccordement | Type de lumière | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
95.07 CAD
Pour les prix individuels, veuillez nous contacter.
|
Barrage optique unidirectionnel | 12 x 41.4 x 22.7 mm | PNP: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF) | 0...20 m | LED Lumière rouge | Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 4-polaire | LED Lumière rouge | ||
|
95.07 CAD
Pour les prix individuels, veuillez nous contacter.
|
Détecteur optique | 12 x 42.5 x 22.7 mm | NPN: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF) | 0...350 mm | LED Lumière rouge | Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 4-polaire | LED Lumière rouge | ||
|
95.07 CAD
Pour les prix individuels, veuillez nous contacter.
|
Détecteur optique | 12 x 42.5 x 22.7 mm | PNP: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF) | 0...350 mm | LED Lumière rouge | Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 4-polaire | LED Lumière rouge | ||
|
86.29 CAD
Pour les prix individuels, veuillez nous contacter.
|
Détecteur optique | 12 x 42.5 x 22.7 mm | PNP: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF) | 0 m...800 mm | LED Lumière rouge | Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 4-polaire | LED Lumière rouge | ||
|
86.29 CAD
Pour les prix individuels, veuillez nous contacter.
|
Barrage optique à réflexion | 12 x 42.5 x 22.7 mm | PNP: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF) | 0...5 m | LED Lumière rouge | Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire | LED Lumière rouge | ||
|
86.29 CAD
Pour les prix individuels, veuillez nous contacter.
|
Barrage optique à réflexion | 12 x 42.5 x 22.7 mm | PNP: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF) | 0...5 m | LED Lumière rouge | Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 4-polaire | LED Lumière rouge | ||
|
95.07 CAD
Pour les prix individuels, veuillez nous contacter.
|
Barrage optique unidirectionnel | 12 x 41.4 x 22.7 mm | NPN: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF) | 0...20 m | LED Lumière rouge | Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 4-polaire | LED Lumière rouge | ||
|
95.07 CAD
Pour les prix individuels, veuillez nous contacter.
|
Barrage optique unidirectionnel | 12 x 32.4 x 22.7 mm | PNP: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF) | 0...20 m | LED Lumière rouge | Câble, 2.00 m, TPU | LED Lumière rouge | ||
|
95.07 CAD
Pour les prix individuels, veuillez nous contacter.
|
Barrage optique unidirectionnel | 12 x 32.4 x 22.7 mm | NPN: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF) | 0...20 m | LED Lumière rouge | Câble, 2.00 m, TPU | LED Lumière rouge | ||
|
95.07 CAD
Pour les prix individuels, veuillez nous contacter.
|
Détecteur optique | 12 x 42.5 x 22.7 mm | PNP: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF) | 0...350 mm | LED Lumière rouge | Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire | LED Lumière rouge |
Modifier les colonnes
Veuillez sélectionner les colonnes qui doivent être affichées.