Capteurs photoélectriques industriels BOS Entry Line
Une détection d'objets fiable à un rapport qualité-prix imbattable
Nos capteurs photoélectriques de la gamme BOS Entry Line séduisent par leurs performances précises, leur design compact et leur facilité d'intégration dans vos systèmes. Disponibles dans une large gamme de modèles, tous les capteurs optiques de cette gamme offrent de très grandes qualités ainsi que des performances élevées, le tout avec un rapport qualité-prix attractif.
BOS Entry Line : vos avantages
Un prix imbattable - équipé de fonctions standards dont vous avez besoin et avec la qualité de conception proposée par Balluff.
Boîtier robuste IP67 avec LED visibles à 360° - pour une indication claire de l'état en un coup d'œil.
Montage simple et rapide - avec un espacement des trous conforme aux normes et filetage intérieur.
Emballage écologique - en conditionnement individuel ou multiple. À portée de main et prêt à l'emploi.
Conception compacte du capteur pour une intégration simple et efficace.
Les capteurs photoélectriques sont encapsulés dans un boîtier cubique robuste et compact, avec un espacement des trous standardisé. Cela permet une installation simple et rapide. Le filetage interne M3 offre des possibilités de montage flexibles et facilite l'intégration selon vos besoins spécifiques.
Un point lumineux rouge visible assure l'alignement du capteur, tandis que les versions infrarouges fonctionnent de manière fiable même dans des conditions environnementales difficiles. Différentes possibilités de raccordement, telles que des connecteurs M8 à 4 pôles ou à 3 pôles, un câble de 2 m et les variantes cordon + M8, offrent la flexibilité assurant une intégration sans faille dans les systèmes existants et réduisent les temps d'arrêt. Les capteurs BOS sont équipés d'un commutateur NO/NC à l'arrière, ce qui permet une configuration facile.
Des LED bien visibles vous offrent un retour visuel immédiat : le vert indique l'état de fonctionnement et la stabilité, et le jaune l'état de commutation. Grâce à ces LED visibles à 360°, vous pouvez surveiller l'état de vos capteurs à tout moment, identifier rapidement les erreurs et améliorer la disponibilité de votre système. Le boîtier en plastique robuste, classé IP67, garantit une longue durée de vie.
Gagner du temps et des ressources avec un emballage durable
Nous avons poursuivi le conditionnement éprouvé et apprécié de la gamme BES Entry Line. Nos emballages multiples et écologiques de 20 unités permettent de gagner du temps et de réduire les emballages. Les packages individuels de nos produits sont en plastique recyclé. De plus, les réflecteurs peuvent également être commandés en lot dans des emballages multiples.
Des capteurs photoélectriques performants pour des applications usuelles standards
La gamme BOS Entry Line a été spécialement conçue pour les applications standard à haut volume. Il offre des performances fiables pour de multiples exigences en matière d'automatisation à un prix compétitif - mais sans compromis sur la qualité. Avec Balluff, vous bénéficiez d'une technologie qui rend vos processus plus efficaces et plus fiables.
Large gamme d'applications pour une détection sûre
Tous les capteurs optiques de la gamme BOS Entry Line bénéficient de notre standard de fabrication de haute qualité, validé pour l'automatisme industriel et constituent des solutions fiables pour les nombreuses exigences de l'industrie. Qu'il s'agisse de détection optique d'objets sur les bandes transporteuses, d'inspection de composants sur les lignes de production ou de détection de colis en logistique, les capteurs BOS sont parfaitement adaptés aux applications intérieures dans des environnements industriels standards et peu exigeants, tels que l'intralogistique, l'assemblage et la manutention.
BOS R072K
Principe de fonctionnement : Détecteur de lumière
Principe de fonctionnement : Cellule photoélectrique à réflexion
Principe de fonctionnement : Barrière photoélectrique unidirectionnelle
BOS R072K
You get what you need
Principe de fonctionnement : Détecteur de lumière
Détection de paquets sur un tapis roulant
Principe de fonctionnement : Cellule photoélectrique à réflexion
Détection de paquets sur un convoyeur à bande
Principe de fonctionnement : Barrière photoélectrique unidirectionnelle
Détection de paquets sur un tapis roulant
En bref : avec la gamme BOS Entry Line, vous obtenez un produit polyvalent fiable qui rend vos applications plus efficaces et plus économiques - et ce à un rapport qualité-prix imbattable.

"On pourrait dire : ce n'est pas seulement une excellente technologie à un excellent prix, mais un excellent prix et une excellente technologie en plus".
Knut Völker, Expert en capteurs optiques
Aperçu des avantages des capteurs photoélectriques de la ligne d'entrée BOS
-
Excellent rapport qualité/prix: Vous obtenez exactement les fonctions dont vous avez besoin, à un prix imbattable et avec la promesse de qualité Balluff.
-
Manipulation facile: L'emballage multiple respectueux de l'environnement garantit un stockage et un retrait efficaces.
-
Boîtier compact: Compatible avec la série BOS R090K / BOS 5K.
-
Montage rapide: Montage facilité grâce au filetage femelle M3 - pour des adaptations plus rapides sur des supports plus économiques
-
Mise en service simple: LED indicatrices 360° visibles de tous les côtés pour une installation et une indication des états efficace.
-
Configuration optimale: Pas de routine d'apprentissage particulière. Prise en charge de toutes les logiques de commutation courantes : Commutation NPN et PNP, commutation NO et NF.
-
Connexions électriques :De multiples options de raccordement permettent une adaptation parfaite à vos besoins spécifiques.
-
Fréquence de commutation élevée: Jusqu'à 1000 Hz pour une grande réactivité, une détection précise et une réserve de fonctionnement.
Standard vs. Entry Line - une comparaison de prix
Série BOS R072KCellule photoélectrique cubique à réflexion sur réflecteur |
Série BOS R090KCellule photoélectrique cubique à réflexion sur réflecteur |
Série BOS R072KDétecteur de lumière cubique |
Série BOS R090KDétecteur lumineux cubique |
|---|---|---|---|
50,00 EUR
ENTRY LINE
|
87,78 EUR
|
55,00 EUR
ENTRY LINE
|
101,22 EUR
|
|
Code de commande : BOS02KZ |
Code de commande : BOS02A3 |
Code de commande : BOS02JM |
Code de commande : BOS029M |
|
|
|
|
| Plus d'informations | Plus d'informations | Plus d'informations | Plus d'informations |
Vous êtes curieux ? Vous trouverez ici un aperçu de toutes les variantes de la série BOS R072K.
42 Versions
|
Code de commande
|
Prix | Principe de fonctionnement optique | Dimensions | Interface | Portée | Type de lumière | Raccordement | Type de lumière | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
95.07 CAD
Pour les prix individuels, veuillez nous contacter.
|
Barrage optique unidirectionnel | 12 x 41.4 x 22.7 mm | PNP: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF) | 0...20 m | LED Lumière rouge | Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 4-polaire | LED Lumière rouge | ||
|
95.07 CAD
Pour les prix individuels, veuillez nous contacter.
|
Détecteur optique | 12 x 42.5 x 22.7 mm | NPN: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF) | 0...350 mm | LED Lumière rouge | Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 4-polaire | LED Lumière rouge | ||
|
95.07 CAD
Pour les prix individuels, veuillez nous contacter.
|
Détecteur optique | 12 x 42.5 x 22.7 mm | PNP: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF) | 0...350 mm | LED Lumière rouge | Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 4-polaire | LED Lumière rouge | ||
|
86.29 CAD
Pour les prix individuels, veuillez nous contacter.
|
Détecteur optique | 12 x 42.5 x 22.7 mm | PNP: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF) | 0 m...800 mm | LED Lumière rouge | Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 4-polaire | LED Lumière rouge | ||
|
86.29 CAD
Pour les prix individuels, veuillez nous contacter.
|
Barrage optique à réflexion | 12 x 42.5 x 22.7 mm | PNP: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF) | 0...5 m | LED Lumière rouge | Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire | LED Lumière rouge | ||
|
86.29 CAD
Pour les prix individuels, veuillez nous contacter.
|
Barrage optique à réflexion | 12 x 42.5 x 22.7 mm | PNP: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF) | 0...5 m | LED Lumière rouge | Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 4-polaire | LED Lumière rouge | ||
|
95.07 CAD
Pour les prix individuels, veuillez nous contacter.
|
Barrage optique unidirectionnel | 12 x 41.4 x 22.7 mm | NPN: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF) | 0...20 m | LED Lumière rouge | Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 4-polaire | LED Lumière rouge | ||
|
95.07 CAD
Pour les prix individuels, veuillez nous contacter.
|
Barrage optique unidirectionnel | 12 x 32.4 x 22.7 mm | PNP: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF) | 0...20 m | LED Lumière rouge | Câble, 2.00 m, TPU | LED Lumière rouge | ||
|
95.07 CAD
Pour les prix individuels, veuillez nous contacter.
|
Barrage optique unidirectionnel | 12 x 32.4 x 22.7 mm | NPN: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF) | 0...20 m | LED Lumière rouge | Câble, 2.00 m, TPU | LED Lumière rouge | ||
|
95.07 CAD
Pour les prix individuels, veuillez nous contacter.
|
Détecteur optique | 12 x 42.5 x 22.7 mm | PNP: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF) | 0...350 mm | LED Lumière rouge | Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire | LED Lumière rouge |
Modifier les colonnes
Veuillez sélectionner les colonnes qui doivent être affichées.
Autres gammes de modèles optiques pour relever les défis spécifiques et techniques
La gamme BOS Entry Line ne répond pas entièrement à vos exigences ? Vous cherchez des capteurs photoélectriques pour des domaines d'application particuliers ? Découvrez ici les solutions de détection adaptées grâce aux gammes complémentaires à la série BOS R072K.