Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

Portefeuille de capteurs inductifs BES Entry

Disponible en:

25 Versions

Les détecteurs inductifs Entry Line, disponibles en six variantes, offrent un rapport qualité-prix optimal pour les applications standard, réduisent le temps et les frais d'emballage grâce au multi-emballage, permettent une détection rapide des erreurs grâce à l'affichage LED 360° et convainquent par leur montage simple Plug-&-Play.

  • détection fiable des objets grâce à une double distance de commutation
  • surveillance optimisée et identification des erreurs grâce à l'affichage de la tension de service et à l'indicateur LED 360°.
  • facile à monter et à remplacer grâce au support de serrage avec butée fixe (en option)
  • emballage multiple respectueux de l'environnement pour un plus grand nombre de pièces

Disponibilité

25 Versions

Code de commande
Prix Dimensions Interface Portée Fréquence de commutation Matériau du boîtier Raccordement Caractéristiques supplémentaires
Actions
21.94 CAD
Ø 12 x 65 mm PNP Contact à fermeture (NO) 4 mm 350 Hz Zinc moulé sous pression, nickelé
PC
Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 3-polaire
25.06 CAD
Ø 18 x 65 mm PNP Contact à fermeture (NO) 8 mm 300 Hz Zinc moulé sous pression, nickelé
PC
Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 3-polaire
21.94 CAD
Ø 12 x 45 mm PNP Contact à fermeture (NO) 4 mm 350 Hz Zinc moulé sous pression, nickelé
PC
Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 3-polaire
23.23 CAD
Ø 8 x 45 mm PNP: Contact à fermeture (NO) 2 mm 600 Hz Zinc moulé sous pression, nickelé
PC
Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire
23.23 CAD
Ø 8 x 65 mm PNP: Contact à fermeture (NO) 2 mm 600 Hz Zinc moulé sous pression, nickelé
PC
Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire
25.06 CAD
Ø 18 x 45 mm PNP Contact à fermeture (NO) 8 mm 300 Hz Zinc moulé sous pression, nickelé
PC
Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 3-polaire
Ø 8 x 63.5 mm PNP: Contact à fermeture (NO) 2 mm 600 Hz Zinc moulé sous pression, nickelé
PC
Câble, 2.00 m, TPU
Ø 8 x 43.5 mm PNP: Contact à fermeture (NO) 2 mm 600 Hz Zinc moulé sous pression, nickelé
PC
Câble, 2.00 m, TPU
Ø 12 x 43.5 mm PNP: Contact à fermeture (NO) 4 mm 350 Hz Zinc moulé sous pression, nickelé
PC
Câble, 2.00 m, TPU
Ø 12 x 63.5 mm PNP: Contact à fermeture (NO) 4 mm 350 Hz Zinc moulé sous pression, nickelé
PC
Câble, 2.00 m, TPU
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?