Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

Barrières lumineuses à fourche BGL Entry

Disponible en:

3 Versions

Les modèles d'entrée de gamme (variantes Entry Line) des fourches optiques Balluff allient optimisation des coûts et robustesse éprouvée : technologie de lumière rouge pour une détection fiable des objets, indépendamment de la couleur et de la surface, intégrée dans un boîtier métallique résistant - idéal pour les environnements industriels exigeants.

  • alignement et surveillance simples grâce à la lumière rouge visible de l'émetteur
  • détection fiable des objets, indépendamment de la couleur et de la surface
  • trois tailles de fourches pour répondre aux différentes exigences : 30, 50 et 80 mm.

3 Versions

Code de commande
Prix Largeur de fourche Dimensions Interface Type de lumière Raccordement
Actions
149.1 CAD
30 mm 10 x 50 x 68 mm Push-pull: NO(PNP)/NC(NPN) LED Lumière rouge Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire
149.1 CAD
50 mm 10 x 70 x 88 mm Push-pull: NO(PNP)/NC(NPN) LED Lumière rouge Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire
149.1 CAD
80 mm 10 x 100 x 88 mm Push-pull: NO(PNP)/NC(NPN) LED Lumière rouge Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?