Capteur magnétique T-Slot BMF Entry
Disponible en:
4 Versions
Le capteur magnétique BMF T-Slot convainc par son excellent rapport qualité-prix et la détection automatique de l'orientation de l'aimant, tant axiale que radiale. Grâce à un montage simple par le haut et à une vis de serrage optimisée, il permet une intégration rapide, augmente l'efficacité et la sécurité de fonctionnement.
- Détection automatique de l'orientation axiale et radiale.
- Optimisation de la vis de serrage
- Montage/démontage simple par le haut
- Emballage multiple pour un plus grand nombre de pièces
Disponibilité
4 Versions
|
Code de commande
|
Prix | Forme de rainure | Raccordement | Interface | Dimensions | Matériau du boîtier | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
45.24 CAD
Pour les prix individuels, veuillez nous contacter.
|
Rainure en T | Câble avec connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire, 0.30 m, TPU | PNP: Contact à fermeture (NO) | 23.5 x 5 x 5.5 mm | PA 12 | ||
|
78.9 CAD
Pour les prix individuels, veuillez nous contacter.
|
Rainure en T | Câble avec connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 4-pôles, 0.3 m, TPU | PNP: Contact à fermeture (NO) | 23.5 x 5 x 5.5 mm | PA 12 | ||
|
41.89 CAD
Pour les prix individuels, veuillez nous contacter.
|
Rainure en T | Câble, 1.00 m, TPU | PNP: Contact à fermeture (NO) | 23.5 x 5 x 5.5 mm | PA 12 | ||
|
47.6 CAD
Pour les prix individuels, veuillez nous contacter.
|
Rainure en T | Câble, 2.00 m, TPU | PNP: Contact à fermeture (NO) | 23.5 x 5 x 5.5 mm | PA 12 |
Modifier les colonnes
Veuillez sélectionner les colonnes qui doivent être affichées.