Maître IO-Link de la ligne d'entrée
Disponible en:
4 Versions
Nos maîtres IO-Link de la ligne d'entrée BNI permettent d'entrer facilement dans le monde des standards de communication performants. Ils relient les réseaux industriels avec IO-Link et offrent une flexibilité maximale grâce à leur capacité multiprotocole - idéal pour des solutions d'automatisation rentables et pérennes.
-
Prise en charge multiprotocole: Prise en charge de protocoles de bus de terrain courants (par ex. Profinet, Ethernet/IP) dans un seul appareil.
-
Prêt pour l'IIoT: Prise en charge de MQTT et de l'API REST pour les applications modernes.
-
Configuration facile: Interface web conviviale pour une configuration rapide
-
Communication sécurisée: Support HTTPS pour une sécurité maximale des données.
Disponibilité
4 Versions
|
Code de commande
|
Prix | Interface | Entrées numériques | Sorties numériques | Classe port | Interfaces supplémentaires | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
511.91 CAD
Pour les prix individuels, veuillez nous contacter.
|
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP Profinet: I/O EtherCAT: CoE, EoE, AoE, FoE |
16x PNP, type 3 | 8x PNP | Type A | 8x IO-Link | ||
|
511.91 CAD
Pour les prix individuels, veuillez nous contacter.
|
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP Profinet: I/O EtherCAT: CoE, EoE, AoE, FoE |
16x PNP, type 3 | 8x PNP | Type A | 8x IO-Link | ||
|
519.22 CAD
Pour les prix individuels, veuillez nous contacter.
|
Profinet / EtherNet/IP | 16x PNP, type 3 | 8x PNP | Type A | 8x IO-Link | ||
|
519.22 CAD
Pour les prix individuels, veuillez nous contacter.
|
Profinet / EtherNet/IP | 16x PNP, type 3 | 8x PNP | Type A | 8x IO-Link |
Modifier les colonnes
Veuillez sélectionner les colonnes qui doivent être affichées.