Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

Caméra 3D intelligente

Vision industrielle 3D

Disponible en:

2 Séries

De faibles coûts de système, une mise en œuvre rapide et une grande souplesse d'application, voilà ce que promet la famille de produits rc_visard de caméras 3D intelligentes.

Avec un processeur intégré et des modules logiciels spécifiques à l'application sur la caméra, le rc_visard offre un traitement d'image 3D autonome et peut donc être utilisé comme capteur stéréo 3D avec une facilité particulière. Les informations 3D traitées, telles que les points de prélèvement, sont transmises directement du rc_visard à l'application robot.

Elle est configurée via une interface utilisateur conviviale basée sur le web. La connexion à un PC pour le traitement ultérieur des données est également possible. L'interface GigE Vision permet de créer ses propres applications 3D à partir des données de la caméra.

Les modèles de caméras capturent jusqu'à 1,2 million de points de données 3D et, selon la résolution, atteignent des fréquences d'images allant jusqu'à 25 Hz. Diverses interfaces de robot sont déjà intégrées pour la communication entre le robot et la caméra.

Les particularités

  • Caméra 3D intelligente pour les applications robotiques
  • Utilisation facile grâce à une interface utilisateur conviviale basée sur le web
  • Grande flexibilité grâce aux modules logiciels optionnels et à l'interface GigE Vision
  • Coûts système réduits grâce au traitement embarqué et aux modules logiciels intelligents et spécifiques à l'application

2 Séries

Série
Schéma de couleurs Distance focale Modules logiciels Interface Classe de protection
Actions
color, monochrome 4 mm, 6 mm SilhouetteMatch, SLAM, ItemPick, SilhouetteMatch, EKIBridge, BoxPick, ItemPick, EKIBridge, LoadCarrier, None, BoxPick, EKIBridge, EKIBridge TCP/UDP, LAN (Gigabit Ethernet), GigE Vision 2.0 IP54
color, monochrome 4 mm ItemPick, EKIBridge, ItemPick, EKIBridge, SLAM, SilhouetteMatch, BoxPick, LoadCarrier, None, BoxPick, EKIBridge, SilhouetteMatch, EKIBridge TCP/UDP, LAN (Gigabit Ethernet), GigE Vision 2.0 IP54
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?