Produits
Service et support
Branches et Solutions
Entreprise

04.07.2023

Fourches optiques miniaturisées

Flexible dans un espace réduit

Fourches optiques miniaturisées

Les fourches optiques BGL de Balluff sont synonymes de détection d'objets précise. Notre vaste gamme marque des points avec des solutions fiables, même pour les applications difficiles et spéciales. Nous élargissons maintenant notre offre avec des capteurs particulièrement compacts et flexibles pour les applications d'automatisation où l'espace est critique.

Simple et fiable

Les nouvelles fourches optiques BGL MiniSlot de Balluff peuvent être utilisées de manière très flexible grâce à différentes formes de montage et possibilités de raccordement. Elles sont faciles à monter et, grâce à des marquages visibles du faisceau lumineux, elles sont simples à placer et à ajuster. Les capteurs sont entièrement moulés, ce qui les rend résistants aux vibrations, aux chocs et à d'autres influences environnementales - tout comme leur indice de protection IP64. Les LED claires indiquent en outre l'état de fonctionnement et vous permettent d'établir un diagnostic fiable.

Une nouvelle définition de la flexibilité

Grâce à leur taille particulièrement compacte, les nouvelles BGL nécessitent nettement moins d'espace de montage que les fourches optiques traditionnelles. À cela s'ajoutent six formes de construction différentes et les possibilités de raccordement les plus diverses, ce qui rend les capteurs encore plus flexibles - pour les applications et les utilisations les plus diverses.

Les particularités

  • Six formes de construction différentes pour une utilisation flexible
  • Solution économique et robuste pour les applications où l'espace est limité
  • Détection précise et répétabilité élevée
  • Affichage de l'état avec une LED claire
  • Largeur de fourche uniforme : 5 mm
  • Raccordement simple avec un connecteur standard M8 à 4 pôles, un connecteur plat ou un câble
  • Fréquence de commutation jusqu'à 3 kHz pour des processus rapides

Exemples d'applications

Avec la tendance à la miniaturisation et à l'intégration des appareils, nos fourches optiques miniatures BGL sont le bon choix. Elles sont largement utilisées dans des secteurs tels que la fabrication de batteries, les 3C et les semi-conducteurs.
Dans la production de batteries, les fourches optiques servent par exemple au positionnement précis de la robotique et des systèmes de transport, afin de placer rapidement et correctement les plaques d'anodes/cathodes les unes sur les autres.

Nos fourches optiques MiniSlot peuvent également être utilisées de manière polyvalente pour d'autres tâches de positionnement, par exemple de chariots ou de systèmes de transport.

Les autres applications typiques des fourches optiques MiniSlot sont les suivantes

  • Détection de la présence ou de l'absence d'objets plats (p. ex. bandes de papier, cames, etc.)

  • Détection de fin de course et de position dans les systèmes de transport et de positionnement linéaires

  • Détection du sens de rotation et suivi des rotations (pour les objets en rotation).

Downloads

  • BGL minislot miniaturized fork sensors from Balluff – flexible in the smallest space
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?