02.02.2023

Disque pour capteurs à codage magnétique

Haute précision, robustesse et rapidité - même dans les espaces les plus restreints

Mètres plats en forme de disque pour capteurs à codage magnétique

Les systèmes de mesure compacts à codage magnétique BML de Balluff ont été développés pour le positionnement précis et la détection de vitesse dans des applications très dynamiques. Les disques à codage magnétique particulièrement plats élargissent l'offre de Balluff.

Les disques à codage absolu peuvent être facilement combinés avec des CI de codeurs hors axe disponibles dans le commerce, ou vous pouvez opter pour l'un des modules de capteurs adaptés de Balluff. L'offre de disques de Balluff couvre une large gamme de diamètres, de sorte que vous trouverez certainement la solution adaptée à votre application.

Disques à codage magnétique pour entraînements compacts

Les disques à codage magnétique de Balluff se distinguent par leur précision et la qualité de leur magnétisation. Ils fonctionnent sans point de référence, de sorte que la position exacte de l'entraînement est connue à tout moment. Même sur les grands diamètres, le système fonctionne avec la plus grande précision, tout en étant extrêmement peu encombrant et donc facile à intégrer dans des entraînements électriques et des axes d'entraînement extrêmement compacts. Pour les applications à grand nombre de pièces, les disques à codage absolu peuvent également être utilisés avec des CI de codeur hors axe disponibles sur le marché.

Positionner avec précision le dispositif de pivotement de l'outil

Les moteurs couples sont de plus en plus compacts et conquièrent des applications de plus en plus exigeantes grâce à leur densité de puissance élevée. L'un de leurs principaux avantages est leur construction particulièrement basse, qui permet une intégration presque invisible dans les applications correspondantes. Cependant, ce type de construction représente également un défi pour les systèmes de mesure qui doivent être intégrés dans le moteur afin de garantir un retour d'information précis de la bobine vers la commande.

Les systèmes de mesure angulaire à codage magnétique de Balluff avec des corps de mesure à disques magnétiques plats sont ici la solution parfaite : les disques s'intègrent sans problème dans les espaces les plus étroits, les tailles de moteur quelconques et les conditions difficiles. Ils détectent de manière précise et absolue les mouvements de rotation pour la commande du moteur et le réglage de la position. Vous positionnez ainsi toujours avec précision le dispositif de pivotement des outils de vos centres d'usinage. Grâce à leur principe de fonctionnement magnétique, les cibles sont en outre insensibles à la saleté et aux vibrations et ne nécessitent absolument aucun entretien, même sur de longues périodes.

Les particularités

  • Faciles à intégrer grâce à leur faible hauteur
  • Différents diamètres disponibles
  • Haute résolution et précision (des bords), mesure absolue précise
  • Robuste, résistant à la saleté, longue durée de vie
  • Excellent rapport qualité/prix et délais de livraison courts

Downloads

  • Flat magnetic targets for angle measurement systems

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider.


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Ligne téléphonique:
+41 32 366 66 77