25.04.2022
Modules réseau avec ports d'alimentation codés M12-L
Comment résoudre les exigences techniques croissantes - également dans l'environnement IIoT
Les nouveaux modules de réseau BNI avec des connexions codées M12-L pour l'alimentation en tension vous offrent la possibilité de maîtriser de manière fiable les exigences techniques croissantes - également dans l'environnement de l'IIoT. Ainsi, il est désormais possible de transmettre des tensions nettement plus élevées et de connecter facilement des actionneurs et des capteurs performants, par exemple.
Ces modules vous offrent entre autres les fonctions suivantes : Grâce au connecteur M12 avec un codage L comme alimentation en tension, vous pouvez désormais utiliser jusqu'à 16 A comme courant cumulé. Le courant de sortie maximal par port peut être étendu jusqu'à 4 A. Vous pouvez par exemple utiliser cette propriété pour la commande d'entraînements.
Avec le serveur web optimisé pour la configuration et la présentation des informations sur les modules, nous avons mis en place une gestion complète des utilisateurs. Cela rend l'utilisation de nos modules encore plus confortable pour vous.
En outre, les modules réseau prennent en charge l'API REST comme interface de communication. Cela vous permet d'intégrer le module dans le monde informatique et même de l'utiliser comme un module pour la mise en œuvre de l'IIoT.
Les particularités
- des connecteurs d'alimentation performants : connecteurs codés M12-L (4 ou 5 pôles pour les variantes Profinet)
- plus de puissance : courant de sortie max. jusqu'à 4 A par port
- manipulation simple : serveur web avec de nombreuses fonctions
- compatible IIoT : support de l'API REST
- confortable : possibilités de diagnostic grâce à IO-Link et aux LED d'état
- pour les environnements difficiles : boîtier métallique robuste IP67

Downloads
-
BNI network modules with M12 L-coded power ports