Câbles de raccordement
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BCC A324-0000-10-003-EX44W6-020 | BCC A324-0000-10-003-PX04A5-020 | |
|
-
Prix de catalogue
|
36,60 CHF
Prix de catalogue
|
|
| Raccordement | 7/8"-Connecteur femelle, coudé, 4-polaire | 7/8"-Connecteur femelle, coudé, 4-polaire |
|---|---|---|
| Câble | TPE Yellow, 2 m | PUR noir, 2 m, compatible chaîne porte-câble |
| Nombre de conducteurs | 4 | 4 |
| Section de conducteur | 16 AWG | 1.5 mm² |
| Tension d'emploi Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Courant nominal (40 °C) | 10.0 A | 10.0 A |
| Classe de protection | IP67, IP68 | IP67, IP68 |
| Homologation / conformité |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus WEEE |
| Sortie de commutation | - | antivalent |
| Température de câble, pose fixe | - | -50...80 °C |
| Température de câble, pose flexible | - | -20...80 °C |