Câbles de bus de terrain
Produits alternatifs
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BCC M415-0000-1A-068-VS24N7-010 | BCC M415-0000-1A-068-VS24N7-020 | |
|
20,30 CHF
Prix de catalogue
|
30,30 CHF
Prix de catalogue
|
|
| Raccordement | Connecteur femelle M12x1, droit, 5 pôles, codage A | Connecteur femelle M12x1, droit, 5 pôles, codage A |
|---|---|---|
| Interface | CC-Link | CC-Link |
| Câble | PVC blindé rouge, 1 m | PVC blindé rouge, 2 m |
| Nombre de conducteurs | 3 | 3 |
| Section de conducteur | 20 AWG | 20 AWG |
| Température de câble, pose fixe | -40...70 °C | -40...70 °C |
| Tension d'emploi Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Courant nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de protection | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Homologation / conformité |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |