BCC0L6N

BCC A313-A313-30-365-PX03A5-350

Câbles d'alimentation

Connexion 1
7/8"-Connecteur femelle, droit, 3-pôles
Connexion 2
7/8"-Connecteur mâle, droit, 3-pôles
Câble
PUR noir, 35 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
3
Température de câble, pose fixe
-40...80 °C
Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour la Suisse – Balluff AG, Biel

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Connexion 1
7/8"-Connecteur femelle, droit, 3-pôles
Connexion 2
7/8"-Connecteur mâle, droit, 3-pôles
Câble
PUR noir, 35 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
3
Température de câble, pose fixe
-40...80 °C
Température de câble, pose flexible
-20...80 °C
Tension d'emploi Ub
300 VDC / 300 VAC
Courant nominal (40 °C)
13.0 A
Classe de protection
IP67, IP68/IP67, IP68
Homologation / conformité
CE
cULus
WEEE
Classifications
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
27-06-03-11
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
27-27-92-18
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider.

Contactez-nous directement par téléphone : +41 32 366 66 77


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?