BCC0LJK

Câbles de raccordement

Code typographique:

BCC M323-0000-10-001-PX0334-075

Chargement...
Raccordement
Connecteur femelle M8x1, coudé, 3 pôles, codage A
Câble
PUR noir, 7.5 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
3
Section de conducteur
0.34 mm²
Température de câble, pose fixe
-50...90 °C
Température de câble, pose flexible
-25...90 °C
Tension d'emploi Ub
60 VDC / 60 VAC
Courant nominal (40 °C)
4.0 A
Classe de protection
IP67, IP69K
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
Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider.


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Ligne téléphonique:
+41 32 366 66 77