Câbles d'alimentation
Produits alternatifs
|
|
Alternative
|
Autre alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M424-0000-1S-140-PX04A5-100-C009 | BCC M414-0000-1S-140-PX04A5-100 | BCC M414-0000-1S-140-PX04A5-050 | |
|
103,60 CHF
Prix de catalogue
|
103,60 CHF
Prix de catalogue
|
62,40 CHF
Prix de catalogue
|
|
| Raccordement | Connecteur femelle M12x1, coudé, 4 pôles, codage S | Connecteur femelle M12x1, droit, 4 pôles, codage S | Connecteur femelle M12x1, droit, 4 pôles, codage S |
|---|---|---|---|
| Câble | PUR noir, 10 m | PUR noir, 10 m | PUR noir, 10 m |
| Nombre de conducteurs | 4 | 4 | 4 |
| Section de conducteur | 1.5 mm² | 1.5 mm² | 1.5 mm² |
| Température de câble, pose fixe | -50...80 °C | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Température de câble, pose flexible | -20...80 °C | -20...80 °C | -20...80 °C |
| Tension d'emploi Ub | 630 VDC / 630 VAC | 630 VDC / 630 VAC | 630 VDC / 630 VAC |
| Courant nominal (40 °C) | 12.0 A | 12.0 A | 12.0 A |
| Classe de protection | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Homologation / conformité |
CE WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |