BIS01H3
Têtes de lect./écrit. et antennes UHF (860...960 MHz)
Code typographique:
BIS VU-320-C3-S4
- Groupe de produits
- UHF (860…960 MHz)
- Fréquence de travail
- 915…928 MHz
- Homologation radio
- Brésil
- Dimensions
- 130 x 50.5 x 130 mm
- Forme d'antenne
- Patch
- Polarisation
- circulaire
- Puissance de sortie réglable
- 7 dBm…26 dBm (5 mW…400 mW)
- Raccordement
- M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles, A-codé
- Matériau du boîtier
-
PC, revêtu
ABS, Zinc, Moulé sous pression, (Connecteur) - Interface
- RS485
- Tension d'emploi Ub
- 24 V DC LPS Class 2
- Température ambiante
- -20...55 °C
- Classe de protection
- IP54
- Homologation / conformité
-
cULus
WEEE
ANATEL
-
Fiche de données
-
Certificat MTTF
-
Élimination
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002996
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 8.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-01