Produits
Service et support
Branches et Solutions
Entreprise
Annulé

BML01CT

BML-M02-I34-A3-M0016-R0000

Bandes magnétiques avec codage incrémental ou absolu

Utilisation
Mouvements linéaires/rotatifs
Matériau
Caoutchouc magnétique
Support : acier inoxydable
Bande adhésive de montage 0,2 mm
Dimension, référence
(WxHxL)
Largeur de pôle
1 mm
Classe de précision
8 µm
Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour la Suisse – Balluff AG, Biel

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Utilisation
Mouvements linéaires/rotatifs
Matériau
Caoutchouc magnétique
Support : acier inoxydable
Bande adhésive de montage 0,2 mm
Dimension, référence
(WxHxL)
Largeur de pôle
1 mm
Classe de précision
8 µm
Température ambiante
-20...80 °C
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-07-05
ECLASS 11.0
27-27-07-05
ECLASS 12.0
27-27-43-04
ECLASS 13.0
27-27-43-04
ECLASS 14.0
27-27-43-04
ECLASS 5.1.4
27-27-07-05
ECLASS 6.2
27-27-07-05
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41111945
UNSPSC 7.0901
41111945
eCl@ss 4.1
27-27-07-05
eCl@ss 8.1
27-27-07-05
eCl@ss 9.0
27-27-07-05
eCl@ss 9.1
27-27-07-05
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider.

Contactez-nous directement par téléphone : +41 32 366 66 77


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?