BML08AC

Abandonné

Bandes magnétiques avec codage incrémental ou absolu

Code typographique:

BML DSS-NHCZ-HZZZ-X0034-0014

Ce produit est actuellement indisponible dans notre boutique en ligne. Veuillez nous contacter.

Demande de contact

disponible sur demande. Veuillez contacter notre service commercial. Veuillez utiliser le formulaire de contact disponible.

Accessoires recommandés
Utilisation
Mouvements rotatifs
Matériau
Caoutchouc magnétique
Acier inoxydable (1.4021)
Dimension, référence
(ODxIDxH)
Codage, info
(Nonius, 17 Bit, 32/31 PP)
Largeur de pôle
1.5 mm
Classe de précision
250 "
Température ambiante
-20...80 °C
Documentation technique
  • Fiche de données

Accessoires obligatoires

Système absolu, rotatif

ECLASS 10.1
27-27-07-05
ECLASS 11.0
27-27-07-05
ECLASS 5.1.4
27-27-07-05
ECLASS 6.2
27-27-07-05
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
UNSPSC 11
41111945
UNSPSC 7.0901
41111945
eCl@ss 4.1
27-27-07-05
eCl@ss 5.1.3
27-27-07-05
eCl@ss 8.1
27-27-07-05
eCl@ss 9.0
27-27-07-05
eCl@ss 9.1
27-27-07-05

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider.


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Ligne téléphonique:
+41 32 366 66 77