BTL035K
Systèmes de mesure de position magnétostrictifs profilés
Code typographique:
BTL5-E17-M0100-P-S32
Ce produit est actuellement indisponible dans notre boutique en ligne. Veuillez nous contacter.
Demande de contact
disponible sur demande. Veuillez contacter notre service commercial. Veuillez utiliser le formulaire de contact disponible.
- Forme
- Série Profil
- Fixation
- Brides de fixation
- Matériau du boîtier
- Aluminium, anodisé
- Capteur de position, nombre max.
- 1
- Raccordement
- Connecteur, M16x0,75, 8-polaire
- Sortie analogique
- Analogique, courant 20…4 mA
- Plage de mesure
- 100 mm
- Résolution
- ≤ 0.2 µA
- Écart de linéarité max.
- ±100 µm
- Fidélité de répétition
- ≤ ± 0.2 µA
- Tension d'emploi Ub
- 20...28 VDC
- Température ambiante
- -40...85 °C
- Classe de protection
- IP67
- Homologation / conformité
-
CE
cULus
EAC
WEEE
-
Fiche de données
-
End of Life Announcement
-
Certificat MTTF
-
Élimination
Accessoires obligatoires
- ECLASS 10.1
- 27-27-07-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-07-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-07-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-07-03
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC002544
- UNSPSC 11
- 41112100
- UNSPSC 7.0901
- 41112100
- eCl@ss 4.1
- 27-27-07-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-07-03
- eCl@ss 8.1
- 27-27-07-03
- eCl@ss 9.0
- 27-27-07-03
- eCl@ss 9.1
- 27-27-07-03