BTL2RU0
Systèmes de mesure de position magnétostrictifs profilés
Code typographique:
BTL6-U101-M3000-PF-SA426-S4
en fin de série
Vous trouverez ci-dessous le produit alternatif approprié
Alternative recommandée
BTL41ME
BTL C1 - Profil PF - IO-Link
- Forme
- Série Profil
- Fixation
- Brides de fixation
- Matériau du boîtier
- Aluminium, anodisé
- Capteur de position, nombre max.
- 2
- Raccordement
- Connecteur, M12x1, 4-polaire
- Interface
- IO-Link 1.1
- Plage de mesure
- 3000 mm
- Fréquence de mesure max.
- 250 Hz
- Résolution
- ≤ 5 µm
- Écart de linéarité max.
- ±0,04 % P.E.
- Fidélité de répétition
- ≤ 30 µm
- Tension d'emploi Ub
- 18...30 VDC
- Température ambiante
- -25...70 °C
- Classe de protection
- IP67
- Homologation / conformité
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Fiche de données
-
End of Life Announcement
-
Certificat MTTF
-
Élimination
Accessoires obligatoires
- ECLASS 10.1
- 27-27-07-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-07-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-07-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-07-03
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC001852
- UNSPSC 11
- 41112100
- UNSPSC 7.0901
- 41112100
- eCl@ss 4.1
- 27-27-07-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-07-03
- eCl@ss 8.1
- 27-27-07-03
- eCl@ss 9.0
- 27-27-07-03
- eCl@ss 9.1
- 27-27-07-03