BOS0285

Disponible

S-BOS R254 D

Code typographique:

BOS R254K-UUI-LH10-S4

Chargement...
Special characteristics
Washdown Plus
Washdown
Série
R254K
Dimensions
20.4 x 60.3 x 49.5 mm
Interface
IO-Link 1.1
Analogique, courant 4…20 mA
Pin 4: Push-pull Contact à ouverture/fermeture (NO/NF)
Pin 2: PNP/NPN/push-pull Contact à ouverture/fermeture (NO/NF)
Principe de fonctionnement
Capteur optoélectronique
Principe de fonctionnement optique
Détecteur optique, Triangulation
Particularité optique
Suppression de l'arrière-plan
Technologie CCD
Caractéristique faisceau
Point de focalisation typique à 400 mm
Type de lumière
Laser Lumière rouge
Taille du spot lumineux
0.4 x 1.3 mm à 250 mm
Portée
30...250 mm
Raccordement
Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire
Matériau du boîtier
PA 12
PA PACM 12
Face sensible, matériau
PA PACM 12
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Homologation / conformité
CE
UKCA
cULus
WEEE
Ecolab
Secondary features
Identification
Device Discovery
Switching Profiles
Signal Quality Monitoring
External Signal Blanking
Signal Delay
Signal Speed Monitor
Switching Counter
Basic Statistics
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration
Pin Assignment
Secondary features for condition monitoring
Vibration monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Internal temperature monitoring
Internal humidity detection
Fourniture
Indication pour le montage
Documentation technique
  • Fiche de données

  • Certificat MTTF

  • Élimination

Système de montage universel

Câbles de raccordement

Câbles de liaison

ECLASS 10.1
27-27-09-04
ECLASS 11.0
27-27-09-04
ECLASS 5.1.4
27-27-09-04
ECLASS 6.2
27-27-09-04
ETIM 7.0
EC001822
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-04
eCl@ss 9.0
27-27-09-04
eCl@ss 9.1
27-27-09-04
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
+41 32 366 66 77