BNI00EK
Modules réseau pour Profinet
Code typographique:
BNI PNT-508-055-P067
- Special characteristics
-
Washdown Plus
Washdown - Interface
- Profinet I/O
- Fast Start-Up (FSU)
- oui
- Tension d'emploi Ub
- 18...30.2 VDC
- Connexion (COM 1)
- M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles, D-codé
- Connexion (COM 2)
- M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles, D-codé
- Connexion (alimentation en tension IN)
- M12x1-Connecteur mâle, 5-pôles, L-codé
- Connexion (alimentation en tension OUT)
- M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, L-codé
- Connexion emplacements
- 8x M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, A-codé
- Entrées numériques
- 16x PNP, type 3
- Sorties numériques
- 16x PNP
- Entrées/sorties configurables
- oui
- Interface IIoT
- REST API
- Courant de sortie max.
- 4 A short-circuit proof and overload-proof
- Courant total US, capteur
- 16 A
- Courant total UA, actionneur
- 16 A
- Matériau du boîtier
- PPS
- Dimensions
- 68 x 36.8 x 226 mm
- Température ambiante
- -25...70 °C
- Classe de protection
-
IP68
IP69K - Interfaces supplémentaires
- 8x IO-Link
- Version IO-Link
- 1.1
- Classe port
- Type A
- Safety Hub Support
- oui
- Secondary features
-
Operating Hours Counter
Voltage and Current Monitoring
Boot Cycle Counter - Secondary features for condition monitoring
- Internal temperature monitoring
-
Fiche de données
-
Certificat MTTF
-
Élimination
- ECLASS 10.1
- 27-24-26-02
- ECLASS 11.0
- 27-24-26-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-24-26-02
- ECLASS 6.2
- 27-24-26-02
- ETIM 4.0
- EC001599
- ETIM 5.0
- EC001599
- ETIM 6.0
- EC001599
- ETIM 7.0
- EC001599
- UNSPSC 11
- 39121306
- UNSPSC 7.0901
- 39121306
- eCl@ss 4.1
- 27-25-01-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-24-26-04
- eCl@ss 8.1
- 27-24-26-02
- eCl@ss 9.0
- 27-24-26-04
- eCl@ss 9.1
- 27-24-26-02