BIP002C
Capteurs de position inductifs
Code typographique:
BIP AD0-F011-01-EP00,5-S4-510
340,30 CHF
Prix de liste
Pour des raisons techniques, vos conditions individuelles ne peuvent actuellement pas être récupérées sur le serveur. Le calcul des prix se réfère donc aux prix catalogue. Nous prenons en compte votre commande. Dans la mesure où vos conditions peuvent être consultées, une facture avec votre prix sera établie et vous sera envoyée par e-mail. Le paiement n'est donc actuellement possible que par facture.
Disponibilité
Chargement...
12 Pc.
- Dimensions
- 25.5 x 35 x 31 mm
- Modèle
- parallélépipédique
- Raccordement
- Câble avec connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 3-polaire, 0.5 m, PUR
- Câble, blindage
- non
- Matériau du boîtier
- PA
- Plage de mesure
- 1,5...12,5 mm
- Sortie analogique
- Analogique, tension 1...9 V
- Fidélité de répétition selon BWN
- ±50 µm
- Écart de linéarité max.
- ±250 µm
- Tension d'emploi Ub
- 15...30 VDC
- Température ambiante
- -25...70 °C
- Classe de protection
- IP67
- Homologation / conformité
-
CE
UKCA
cURus
WEEE
-
Fiche de données
-
Certificat MTTF
-
Élimination
- ECLASS 10.1
- 27-27-07-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-07-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-07-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-07-02
- ETIM 4.0
- EC001818
- ETIM 5.0
- EC001818
- ETIM 6.0
- EC001818
- ETIM 7.0
- EC001818
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- eCl@ss 4.1
- 27-27-07-02
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-07-02
- eCl@ss 8.1
- 27-27-07-02
- eCl@ss 9.0
- 27-27-07-02
- eCl@ss 9.1
- 27-27-07-02