- Forme de rainure
- Rainure en C
- Dimensions
- 3.6 x 2.9 x 24 mm
- Principe de fonctionnement
- Capteur magnétique
- Raccordement
- M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles, A-codé
- Câble
- PUR, 0.3 m
- Utilisation
- Détection d'objets
- Fixation
- Vis M2
- Matériau du boîtier
- PA 12
- Sortie de commutation
- NPN Contact à fermeture (NO)
- Fréquence de commutation
- 500 Hz
- Tension d'emploi Ub
- 10...30 VDC
- Température ambiante
- -25...85 °C
- Classe de protection
- IP67
- Homologation / conformité
-
CE
UKCA
WEEE
cULus
-
Fiche de données
-
Certificat MTTF
-
Élimination
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-04
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC002544
- UNSPSC 11
- 41111916
- UNSPSC 7.0901
- 41111916
- eCl@ss 4.1
- 27-27-01-04
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-01-04
- eCl@ss 8.1
- 27-27-01-04
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-04
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-04