BES03ZJ

Disponible

S-BES M M

Code typographique:

BES M04EC-NSC10B-EP02

Chargement...
Dimensions
Ø 4 x 22 mm
Modèle
M4x0,5
Montage
flush
Portée
1 mm
Sortie de commutation
NPN Contact à fermeture (NO)
Fréquence de commutation
3500 Hz
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Face sensible, matériau
PBT
Raccordement
Câble, 2.00 m, PUR
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
Contactez-nous directement par téléphone : +41 32 366 66 77


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel