BES012Z

Disponible

S-BES M M

Code typographique:

BES M05EC-PSC08B-S26G

Chargement...
Dimensions
Ø 5 x 29 mm
Modèle
M5x0,5
Montage
flush
Portée
0.8 mm
Sortie de commutation
PNP Contact à fermeture (NO)
Fréquence de commutation
3000 Hz
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Face sensible, matériau
PBT
Raccordement
Connecteur, M5x0,5-Autres
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
Écrou

Blocs d'alimentation Heartbeat avec interface IO-Link

Câbles de raccordement

Electrical accessories
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
+41 32 366 66 77