BES002U

Disponible

Détecteurs de proximité inductifs

Code typographique:

BES M08MI-NSC20B-S49G

Chargement...
Dimensions
Ø 8 x 59 mm
Modèle
M8x1
Montage
flush
Portée
2 mm
Sortie de commutation
NPN Contact à fermeture (NO)
Fréquence de commutation
700 Hz
Matériau du boîtier
Laiton, nickelé
Face sensible, matériau
PA 12
Raccordement
Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire
Tension d'emploi Ub
12...30 VDC
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
Electrical accessories
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
Contactez-nous directement par téléphone : +41 32 366 66 77


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel