BES01C7

Disponible

Détecteurs de proximité inductifs

Code typographique:

BES 516-325-G-S4-C

Chargement...
Dimensions
Ø 12 x 70 mm
Modèle
M12x1
Montage
flush
Portée
4 mm
Sortie de commutation
PNP Contact à fermeture (NO)
Fréquence de commutation
2500 Hz
Matériau du boîtier
Laiton, revêtement sans nickel
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
IP68
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
Écrou

Système de montage universel

Câbles de raccordement

Câbles de liaison

Electrical accessories
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
+41 32 366 66 77