BES0432

Disponible

S-BES M H

Code typographique:

BES M12EE-POC40B-S04G-L01

Chargement...
Special characteristics
Washdown
Dimensions
Ø 12 x 45 mm
Modèle
M12x1
Montage
flush
Portée
4 mm
Sortie de commutation
PNP Contact à ouverture (NF)
Fréquence de commutation
2000 Hz
Matériau du boîtier
Acier inoxydable (1.4404)
Face sensible, matériau
LCP
Raccordement
Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Température ambiante
-25...85 °C
Classe de protection
IP68
Homologation / conformité
CE
UKCA
cULus
Ecolab
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
+41 32 366 66 77