BES0434

S-BES M H

Code typographique:

BES M12EI-POC40B-S04G-L01

Chargement...
Special characteristics
Washdown
Dimensions
Ø 12 x 65 mm
Modèle
M12x1
Montage
flush
Portée
4 mm
Sortie de commutation
PNP Contact à ouverture (NF)
Fréquence de commutation
1000 Hz
Matériau du boîtier
Acier inoxydable (1.4404)
Face sensible, matériau
LCP
Raccordement
Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Température ambiante
-25...85 °C
Classe de protection
IP68
Homologation / conformité
cULus
CE
UKCA
Ecolab
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
Contactez-nous directement par téléphone : +41 32 366 66 77


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel