BES04FK

Disponible

S-BES M S

Code typographique:

BES M12MI-PSIC20C-S04G

Chargement...
Dimensions
Ø 12 x 65 mm
Modèle
M12x1
Montage
flush
Portée
0.5...2 mm
Interface
IO-Link 1.1
Fréquence de commutation
2000 Hz
Matériau du boîtier
Laiton, revêtement sans nickel
Face sensible, matériau
LCP
Raccordement
Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire
Tension d'emploi Ub
12...30 VDC
Température ambiante
-25...85 °C
Classe de protection
IP68, selon BWN Pr 20
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
Adaptateurs de communication

Blocs d'alimentation Heartbeat avec interface IO-Link

Profinet

Ethernet/ IP
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
+41 32 366 66 77