BES02J4

Disponible

S-BES M MF

Code typographique:

BES 516-113-SA2-S4-CW

Chargement...
Dimensions
Ø 12 x 61 mm
Modèle
M12x1
Montage
flush
Portée
2 mm
Sortie de commutation
PNP Contact à fermeture / ouverture (NO/NF)
Fréquence de commutation
1000 Hz
Matériau du boîtier
Acier inoxydable, revêtu, PTFE
Face sensible, matériau
PTFE
Raccordement
Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Température ambiante
-20...100 °C
Résistant aux champs magnétiques
résistant aux champs magnétiques (AC/DC)
Classe de protection
IP67
Homologation / conformité
CE
UKCA
WEEE
Documentation technique
  • Fiche de données

  • Certificat MTTF

  • Élimination

Capuchons de protection

Fixations universelles

Dispositifs de fixation avec butée fixe
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
Contactez-nous directement par téléphone : +41 32 366 66 77


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel