BES0328

Disponible

Détecteurs de proximité inductifs

Code typographique:

BES M18MF-GSC70B-S04G

Chargement...
Dimensions
Ø 18 x 51 mm
Modèle
M18x1
Montage
flush
Portée
7 mm
Sortie de commutation
polarisé Contact à fermeture (NO)
Fréquence de commutation
600 Hz
Matériau du boîtier
Laiton, revêtement sans nickel
Face sensible, matériau
PA 12
Raccordement
Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire
Tension d'emploi Ub
10...36 VDC
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
Contactez-nous directement par téléphone : +41 32 366 66 77


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel