BES02H4

S-BES M HT

Code typographique:

BES 516-105-SA1-05

Chargement...
Dimensions
Ø 18 x 75.5 mm
Modèle
M18x1
Montage
flush
Portée
5 mm
Sortie de commutation
PNP Contact à fermeture / ouverture (NO/NF)
Fréquence de commutation
500 Hz
Matériau du boîtier
Laiton, nickelé
Face sensible, matériau
PBT
Raccordement
Câble, 5.00 m, Silicone
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Température ambiante
-25...120 °C
Classe de protection
IP60
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
+41 32 366 66 77